Brass Angle Seat Valve, G1-1/2

Tétel: 8218600.0000.00000
  • Csillapított zárás (nyomással szemben zár)
  • Szennyezett közegekhez is alkalmas
  • Működtethető folyékony közegekkel is
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1-1/2
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 4.5 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 180 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1-1/2
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 4.5 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 180 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 180 °C
Max. üzemi nyomás:4,5 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:180.0
KV érték:30,0 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:13204.0
Test:Sárgaréz
Szelepülék:PTFE
Termékcsalád:82180