Brass Angle Seat Valve, G1-1/4

Tétel: 8228500.0000.00000
  • Csillapított zárás (nyomással szemben zár)
  • Szennyezett közegekhez is alkalmas
  • Működtethető folyékony közegekkel is
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1-1/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 180 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1-1/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 180 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:16,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:180.0
KV érték:27,0 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:11883.0
Test:Sárgaréz
Szelepülék:PTFE
Termékcsalád:82180