Brass Indirect Acting Solenoid Valve, G1

Tétel: 8240401.9101.23050
  • Nagy áteresztés
  • Csillapított működés
  • Egyszerű, kompakt kivitel
  • Mágneses szerszám használata nélkül cserélhető (Click-on®)
  • Különösen alkalmas a DIN EN 60730-2-8 szabványnak megfelelő vízszelepekhez
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NO
Feszültség:230Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.1 ... 16 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NO
Feszültség:230Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Max. üzemi nyomás:16,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:9,5 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:4181.0
Felerősítés:Opcionális
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:9101
Termékcsalád:82400