Brass Indirect Acting Solenoid Valve, G1-1/4

Tétel: 8240500.9101.23050
  • Nagy áteresztés
  • Csillapított működés
  • Egyszerű, kompakt kivitel
  • Mágneses szerszám használata nélkül cserélhető (Click-on®)
  • Különösen alkalmas a DIN EN 60730-2-8 szabványnak megfelelő vízszelepekhez
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1-1/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.1 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1-1/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:23,0 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:10123.0
Felerősítés:Opcionális
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:9101
Products - IP Rating:EN 60529 IP65
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030690
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141605
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:92.0
Products - Product - Length:124.5
Products - Product - Width:132.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:82400