Direkt működtetésű membrános mágnesszelepek

Tétel: 8240603.9136.23049
  • Nagy áteresztés
  • Csillapított működés
  • Egyszerű, kompakt kivitel
  • Mágneses szerszám használata nélkül cserélhető (Click-on®)
  • Különösen alkalmas a DIN EN 60730-2-8 szabványnak megfelelő vízszelepekhez
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1-1/2
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.1 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1-1/2
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:25,0 m3/h
Felerősítés:Opcionális
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:9136
Termékcsalád:82400