Indirect solenoid actuated diaphragm valve

Tétel: 8241200.9136.23049
  • High flow rate
  • Damped operation
  • Solenoid interchangeable without tools
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1/2" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.1 ... 16 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1/2" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:3,8 m3/h
Felerősítés:Opcionális
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:9136
Termékcsalád:82410