Solenoid actuated diaphragm valve with forced lifting

Tétel: 8253003.8041.02400
  • Kompakt mágnestekercs egybeépítve a vasmagcsővel
  • Nyomáskülönbség nélkül 0 bar-tól működik
  • Üzemi nyomás 0 … 20 bar váltóáramú mágnes és NBR tömítés esetén
  • Vákuumra is alkalmas
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 110 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:1,5 m3/h
Test:Sárgaréz
Szelepülék:FPM
Mágnes kódja:8041
Termékcsalád:82530