Brass Direct Acting Solenoid Valve, G3/8

Tétel: 8253114.8001.23050
  • Kompakt mágnestekercs egybeépítve a vasmagcsővel
  • Nyomáskülönbség nélkül 0 bar-tól működik
  • Üzemi nyomás 0 … 20 bar váltóáramú mágnes és NBR tömítés esetén
  • Vákuumra is alkalmas
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 110 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:110.0
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:1,7 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:748.0
Test:Sárgaréz
Szelepülék:EPDM
Mágnes kódja:8001
Termékcsalád:82530