Közvetlen Működtetésű Ülékes Membrános Mágnesszelep -

Tétel: 8254435.9154.02449
  • A szelep nyomáskülönbség nélkül működik
  • Nagy áteresztőképességű
  • Vákuumra is alkalmas
  • Alacsony nyomású és ingadozó nyomású rendszerekhez
  • A mágnestekercs cseréjéhez nem kell szerszám (Click-on®)
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:IP65
KV érték:8,0 m3/h
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR-K
Mágnes kódja:9154
Termékcsalád:82540