2/2 Way Diaphragm Valves with Click-On Coils

Tétel: 8259400.9151.22000
  • High flow rate
  • Damped operation
  • For systems with low or fluctuating pressure
  • Valve operates without differential pressure
  • Solenoid interchangeable without tools (Click-on)
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:220Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:220Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803 Form A
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:8,0 m3/h
Test:Koracél (DIN 1.4408, AISI 316)
Szelepülék:NBR-K
Mágnes kódja:9151
Termékcsalád:82590