PA66 Direct Acting Solenoid Valve, 3/8" NPT

Tétel: 8263103.8001.23050
  • Suitable for vacuum
  • Compact Solenoid with integrated core tube
  • Valve operates without differential pressure
  • Solenoid actuated, with forced lifting
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:3/8" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:3/8" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 110 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:110.0
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:1,7 m3/h
Test:PA66
Szelepülék:FPM
Mágnes kódja:8001
Termékcsalád:82630