Brass Direct Acting Solenoid Valve, 1/2" NPT

Tétel: 8264200.9154.23049
  • Valve operates without differential pressure
  • High flow rate
  • Suitable for vacuum
  • For systems with low or fluctuating pressure
  • Solenoid interchangeable without tools (Click-on®)
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1/2" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1/2" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:90.0
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:3,4 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:1496.0
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:9154
Termékcsalád:82640