Solenoid Actuated Diaphragm Valve With Forced Lifting

Tétel: 8264400.8341.02400
  • Valve operates without differential pressure
  • High flow rate
  • Suitable for vacuum
  • For systems with low or fluctuating pressure
  • Solenoid interchangeable without tools (Click-on®)
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1" NPT
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1" NPT
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:8,0 m3/h
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR-K
Mágnes kódja:8341
Termékcsalád:82640