Stainless Steel Indirect Acting Solenoid Valve, G1/2

Tétel: 8273201.9101.02450
  • Nagy áteresztés
  • Csillapított működés
  • Egyszerű, kompakt kivitel
  • Mágneses szerszám használata nélkül cserélhető (Click-on®)
  • Különösen alkalmas a DIN EN 60730-2-8 szabványnak megfelelő vízszelepekhez
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:2/2
Funkcionális:NO
Feszültség:24Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.1 ... 16 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:2/2
Funkcionális:NO
Feszültség:24Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Max. üzemi nyomás:16,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803 Form A
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:3,8 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:1672.0
Test:Koracél
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:9101
Termékcsalád:82730