Indirect solenoid actuated diaphragm valves

Tétel: 8274403.0000.00000
  • Nagy áteresztés
  • Csillapított működés
  • Egyszerű, kompakt kivitel
  • Mágneses szerszám használata nélkül cserélhető (Click-on®)
  • Különösen alkalmas a DIN EN 60730-2-8 szabványnak megfelelő vízszelepekhez
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:Mágnes nélkül
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 16 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:Mágnes nélkül
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:23,0 m3/h
Szelepülék:FPM
Mágnes kódja:0000
Termékcsalád:82740