2/2 Way Motorised Valve

Tétel: 8288300.9624.02400
  • Low power consumption
  • Wear-resistant ceramic rotary action sliding plate
  • Valve remains on last setting if power lost
  • Will handle contaminated fluids
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G3/4
Működés:2/2 Motorised
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 6 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 40 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G3/4
Működés:2/2 Motorised
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 6 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 40 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Időjárás állóság/védettség:IP54
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:9624
Termékcsalád:82880