Brass Motorised Valve, G1

Tétel: 8288414.9651.02400
  • Low power consumption
  • Wear-resistant ceramic rotary action sliding plate
  • Valve remains on last setting if power lost
  • Will handle contaminated fluids
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2 Motorised
Funkcionális:Throttle Position With Zero Closure
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 6 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2 Motorised
Funkcionális:Throttle Position With Zero Closure
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 6 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 40 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Max. üzemi nyomás:6,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:90.0
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP54
82880 - Motor Type:DC Motor
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:1937.0
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:9651
Termékcsalád:82880