Aluminium Remote Pilot Operated Dust Filter Valve, G1-1/2

Tétel: 8290600.0000.00000
  • Nagy áteresztőképességű
  • Egyszerű konstrukció megkönnyíti a szerelést
  • Hosszú élettartamú membránkonstrukció
  • Vezérlés elővezérlő szelepekkel vagy vezérlő egységgel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0.4 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 85 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0.4 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 85 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Max. üzemi nyomás:8,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:85.0
KV érték:59,0 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:25967.0
Test:Alumínium
Szelepülék:TPE
Termékcsalád:82900