Elektropneumatikus Működtetésű Membránszelepek Porszűrő Rendszerekhez

Tétel: 8296300.8171.01200
  • Nagy áteresztőképességű
  • Egyszerű konstrukció megkönnyíti a szerelést
  • Hosszú élettartamú membránkonstrukció
  • Vezérlés elővezérlő szelepekkel vagy vezérlő egységgel
  • A mágnestekercs szerszámhasználat nélkül cserélhető, valamennyi belső részegység rögzített
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:12Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0.4 ... 8 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:12Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0.4 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 85 °C
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:18,0 m3/h
Test:Alumínium
Szelepülék:TPE
Mágnes kódja:8171
Termékcsalád:82960