Aluminium Dust Filter Valve, G1

Tétel: 8296463.8176.02400
  • Nagy áteresztőképességű
  • Egyszerű konstrukció megkönnyíti a szerelést
  • Hosszú élettartamú membránkonstrukció
  • Vezérlés elővezérlő szelepekkel vagy vezérlő egységgel
  • A mágnestekercs szerszámhasználat nélkül cserélhető, valamennyi belső részegység rögzített
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0.4 ... 8 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0.4 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 85 °C
Max. üzemi nyomás:8,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:85.0
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:22,0 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:9683.0
Test:Alumínium
Szelepülék:TPE
Mágnes kódja:8176
Termékcsalád:82960