Elektropneumatikus Működtetésű Membránszelepek Porszűrő Rendszerekhez

Tétel: 8297463.8171.02450
  • Nagy áteresztőképességű
  • Egyszerű konstrukció megkönnyíti a szerelést
  • Hosszú élettartamú membránkonstrukció
  • Vezérlés elővezérlő szelepekkel vagy vezérlő egységgel
  • A mágnestekercs szerszámhasználat nélkül cserélhető, valamennyi belső részegység rögzített
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.4 ... 8 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.4 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:22,0 m3/h
Test:Alumínium
Szelepülék:TPE
Mágnes kódja:8171
Termékcsalád:82970