Brass Angle Seat Valve, G1-1/4

Tétel: 8450500.0000.00000
  • Interchangeable for NC, NO or double acting functions
  • Visual position indicator as standard
  • Dampened closing (closes against flow direction)
  • Suitable for contaminated flow fluids
  • Suitable for vacuum up to max. 90%
  • Reversed flow direction optional
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1-1/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 7 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1-1/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 7 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 180 °C
Max. üzemi nyomás:7,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:180.0
KV érték:23,0 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:10123.0
Felerősítés:Opcionális
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Test:Sárgaréz
Tömítés:PTFE
Szelepülék:PTFE
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030690
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141605
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:28.5
Products - Product - Length:67.0
Products - Product - Width:44.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:84500