Stainless Steel Angle Seat Valve, G3/4

Tétel: 8452300.0000.00000
  • Cserélhető NC, NO modellek vagy kétoldali működtetésű funkció
  • Optikai állásjelző alapkivitel
  • Csillapítási zárás (fojás iránnyal szemben zár)
  • Szennyezett közegekre alkalmas
  • Vákuumra (max.90%) megfelel
  • Fordított áramlási irány választható kivitel
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G3/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G3/4
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 180 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:180.0
KV érték:10,0 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:4401.0
Felerősítés:Opcionális
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok
Test:Koracél
Tömítés:PTFE
Szelepülék:PTFE
Termékcsalád:84520