Aluminium Pilot Valve for Pressure Operated Valves, G1/4

Tétel: 8466000.9101.23050
  • Pneumatikus működtetés külső közeg által
  • Indirekt működtetésű
  • Kompakt kivitel
  • Alacsony teljesítmény
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac 50Hz
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:60.0
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:31.0
Test:Alumínium
Szelepülék:TPU
Mágnes kódja:9101
Termékcsalád:84660