Brass Angle Seat Valve, G1

Tétel: 8472400.0000.00000
  • Optikai állásjelzővel, alapkivitel
  • Csillapítási zárás (fojás iránnyal szemben zár)
  • Szennyezett közegekre alkalmas
  • Vákuumra (max.90%) megfelel
  • Fordított áramlási irány választható kivitel
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 5 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 5 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 180 °C
Max. üzemi nyomás:5,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:180.0
KV érték:14,0 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:6162.0
Test:Sárgaréz
Szelepülék:PTFE
Termékcsalád:84720