Brass Indirect Acting Solenoid Valve, G1/2

Tétel: 8536201.9151.23060
  • A szelepeket nyomáskülönbség működteti
  • Nagy áteresztőképességű
  • Csillapított működés
  • A mágnestekercs cseréjéhez nem kell szerszám (Click-on®)
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:2/2
Funkcionális:NO
Feszültség:230Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.5 ... 35 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:2/2
Funkcionális:NO
Feszültség:230Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.5 ... 35 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 90 °C
Max. üzemi nyomás:35,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:4,4 m3/h
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:9151
Termékcsalád:85360