Brass Indirect Acting Solenoid Valve, G2

Tétel: 8536702.9151.02400
  • A szelepeket nyomáskülönbség működteti
  • Nagy áteresztőképességű
  • Csillapított működés
  • A mágnestekercs cseréjéhez nem kell szerszám (Click-on®)
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G2
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0.5 ... 40 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G2
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0.5 ... 40 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 90 °C
Max. üzemi nyomás:40,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Kézi segédműködtetés:Option installed
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:43,0 m3/h
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:9151
Termékcsalád:85360