Közvetett Működtetésű Dugattyús Mágnesszelepek

Tétel: 8536703.9186.11049
  • A szelepeket nyomáskülönbség működteti
  • Nagy áteresztőképességű
  • Csillapított működés
  • A mágnestekercs cseréjéhez nem kell szerszám (Click-on®)
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G2
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:110Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.5 ... 40 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G2
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:110Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0.5 ... 40 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 110 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:43,0 m3/h
Test:Sárgaréz
Szelepülék:FPM
Mágnes kódja:9186
Termékcsalád:85360