Brass Indirect Acting Solenoid Valve, 1/2" NPT

Tétel: 8537203.4682.02400
  • A szelepeket nyomáskülönbség működteti
  • Nagy áteresztőképességű
  • Csillapított működés
  • A mágnestekercs cseréjéhez nem kell szerszám (Click-on®)
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1/2" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Bizonylat:ATEX

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1/2" NPT
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Bizonylat:ATEX
Process Industry/NAMUR Valves - ATEX Certification:II 2G Ex d mb IIC T4/T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T130°C/T95°C Db
Jellemző üzemi nyomás:0.5 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:16,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:50.0
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:4,4 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:1937.0
Test:Sárgaréz
Szelepülék:FPM
Mágnes kódja:4682
Termékcsalád:85370