Solenoid Actuated, Forced Lift Piston Valve

Tétel: 8574403.9404.02449
  • Nagy áteresztés
  • Robosztus, ipari alkalmazás
  • Vákuumos használatra megfelel
  • Alacsony vagy szakaszos nyomású rendszerekhez
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 25 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 25 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 110 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:10,5 m3/h
Test:Koracél
Szelepülék:FPM
Mágnes kódja:9404
Termékcsalád:85740