Brass Direct Acting Solenoid Valve, G1

Tétel: 8672400.8406.02449
  • A szelep nyomáskülönbség nélkül működik
  • Nagy áteresztőképességű
  • Vákuumra is alkalmas
  • Alacsony nyomású és ingadozó nyomású rendszerekhez
Közeg:Forró víz és gőz
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 16 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Forró víz és gőz
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 200 °C
Max. üzemi nyomás:16,0 bar
Valves - Maximum Fluid Temperature:200.0
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:EN 60529 IP65
KV érték:10,0 m3/h
Process Industry/NAMUR Valves - Air Flow:4401.0
Test:Sárgaréz
Szelepülék:PTFE
Mágnes kódja:8406
Termékcsalád:86720