Direkt működtetésű ülékes mágnesszelepek

Tétel: 9600240423002400
  • Nyomáskülönbség nélkül 0 bar-tól működik
  • Rövid kapcsolási idők
  • Finom vákuumra is megfelel 1,33·10-3 mbar
  • Olaj és zsírmentes szerelésű
  • Váltófeszültségű (AC) mágnestekercsek beépített egyyenirányítóval is szállíthatók
  • ATEX, FM, CSA és XP minősítésű mágnestekercsek is rendelhetőek
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 18 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 18 bar
Jellemző közeg hőmérséklet:-25 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:M20x1.5
Időjárás állóság/védettség:EEx me II T5/T4
Felerősítés:Opcionális
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:4230
Termékcsalád:96000

Kiegészítők

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m