Direkt működtetésű ülékes mágnesszelepek

Tétel: 9601440380323050
  • Nyomáskülönbség nélkül 0 bar-tól működik
  • Rövid kapcsolási idők
  • Finom vákuumra is megfelel 1,33·10-3 mbar
  • Olaj és zsírmentes szerelésű
  • Váltófeszültségű (AC) mágnestekercsek beépített egyyenirányítóval is szállíthatók
  • ATEX, FM, CSA és XP minősítésű mágnestekercsek is rendelhetőek
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző közeg hőmérséklet:-25 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:IP65
Felerősítés:Opcionális
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:3803
Termékcsalád:96000

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:0570275000000000
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m