Direct solenoid actuated poppet valves

Tétel: 9602210000000000
  • Nyomáskülönbség nélkül 0 bar-tól működik
  • Rövid kapcsolási idők
  • Finom vákuumra is megfelel 1,33·10-3 mbar
  • Olaj és zsírmentes szerelésű
  • Váltófeszültségű (AC) mágnestekercsek beépített egyyenirányítóval is szállíthatók
  • ATEX, FM, CSA és XP minősítésű mágnestekercsek is rendelhetőek
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Funkcionális:NO
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 9 bar
Jellemző közeg hőmérséklet:-25 ... 80 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Funkcionális:NO
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 9 bar
Jellemző közeg hőmérséklet:-25 ... 80 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030690
Products - HS Code (Customs):84818059
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481800091
Classification - UNSPSC code:40141605
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):2B999
Products - Product - Height:26.0
Products - Product - Length:93.0
Products - Product - Width:36.0
Products - Product - Weight:0.1
Products - Unit of Measure:EA
Products - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:96000