Indirect solenoid actuated spool valve with NAMUR Interface

Tétel: 9710000303623050
  • 3/2-utú vagy 5/2-utú működés az elaplap cseréjével megvalósítható
  • Leszellőztetett levegő gyűjtve
  • Kis keresztmetszetek nyitásakor is teljesen átfedésmentes kapcsolás
  • Unistabil kivitel (meghibásodás esetén a tolattyú pozíciója meghatározott)
  • Reteszelhető kézi segédműködtetés
Közeg:Filtered, lubricated or non-lubricated and dry compressed air
Csatlakozási méret:G1/8;G1/4
Működés:3/2;5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Filtered, lubricated or non-lubricated and dry compressed air
Csatlakozási méret:G1/8;G1/4
Működés:3/2;5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:230Vac
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-25 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-15 ... 60 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803 Form A
Kézi segédműködtetés:Bistabil
Időjárás állóság/védettség:IP65 with connector (excluded)
Felerősítés:Opcionális
Test:Eloxált aluminium
Tömítések:NBR
Mágnes kódja:3036
Termékcsalád:97100

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:0570275000000000
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány

Hangtompítók

Herion hangtompítók

Tétel:0014800000000000
Menetes:G1/2

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m