Spool Valve with NAMUR Interface

Tétel: 9710515420123050
  • TÜV-approval based on type examination DIN EN 161, DIN 3394 and IEC 61 508
  • Valves for safety systems multi-channel up to SIL 3
  • Crossover-free switching
  • Add-on manual override
  • Suited for outdoor use under critical environment conditions
  • The solenoid valves are applicable in the protection classes Ex e mb, Ex d mb, Ex mb, Ex ia for zones 1 & 2 (gas), 21 & 22 (dust), ATEX cat. II 2GD
  • International approvals: IEC Ex, FM, CSA others on reques
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:APB
Feszültség:230Vac

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:APB
Feszültség:230Vac
Jellemző üzemi nyomás:2.5 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 65 °C
Elektromos csatlakozás:M20x1.5
Kézi segédműködtetés:Nincs kézisegédműködtetés
Test:Eloxált aluminium
Tömítések:NBR
Mágnes kódja:4201
Termékcsalád:97105