Indirect solenoid actuated spool valve with NAMUR Interface

Tétel: 9711000000000000
  • 3/2-utú vagy 5/2-utú működés az elaplap cseréjével megvalósítható
  • Leszellőztetett levegő gyűjtve
  • Kis keresztmetszetek nyitásakor is teljesen átfedésmentes kapcsolás
  • Unistabil kivitel (meghibásodás esetén a tolattyú pozíciója meghatározott)
  • Reteszelhető kézi segédműködtetés
Közeg:Filtered, lubricated or non-lubricated and dry compressed air
Csatlakozási méret:G1/8;G1/4
Működés:3/2;5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-25 ... 50 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Filtered, lubricated or non-lubricated and dry compressed air
Csatlakozási méret:G1/8;G1/4
Működés:3/2;5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-25 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-15 ... 60 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Kézi segédműködtetés:Bistabil
Időjárás állóság/védettség:IP65
Felerősítés:Opcionális
Test:Eloxált aluminium
Termékcsalád:97100