Indirect solenoid actuated spool valve - Inline connection (tapped construction)

Tétel: 9711032000000000
  • TÜV-approval based on type examination DIN EN 161, DIN 3394 and IEC 61 508
  • Valves for safety systems multi-channel up to SIL 3
  • Crossover-free switching
  • Add-on manual override
  • Suited for outdoor use under critical environment conditions
  • The solenoid valves are applicable in the protection classes Ex e mb, Ex d mb, Ex mb, Ex ia for zones 1 & 2 (gas), 21 & 22 (dust), ATEX cat. II 2GD (depending on the coil selected)
  • International approvals: IEC Ex, FM, CSA others on request
Közeg:Filtered, lubricated or non-lubricated and dry compressed air
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:NO
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Filtered, lubricated or non-lubricated and dry compressed air
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:NO
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 65 °C
Kézi segédműködtetés:Bistabil
Test:Eloxált aluminium
Tömítések:NBR
Termékcsalád:97105