Indirect solenoid actuated spool valve with NAMUR Interface

Tétel: 9730000305023050
  • Egyoldali és kétoldali működtetésű hengerekhez
  • Kis keresztmetszetek nyitásakor is teljesen átfedésmentes kapcsolás
  • 3/2-utú vagy 5/2-utú működés az alaplap cseréjével megvalósítható
  • Reteszelhető kézi segédműködtetés
  • Kompakt kivitel
  • A mágnesszelepek EEx m and EEx ia védettségi osztályban alkalmazhatóak az 1. és a 2. zóna (gázok) ATEX kategória II 2 G, EEx nA, és a 2 zóna (gázok), 22 zóna (por)
Közeg:Filtered, lubricated or non-lubricated and dry compressed air
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2;5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:230Vac
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Filtered, lubricated or non-lubricated and dry compressed air
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2;5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:230Vac
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-15 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803 Form B
Kézi segédműködtetés:Bistabil
Időjárás állóság/védettség:IP65 with connector (excluded)
Felerősítés:Opcionális
Test:Eloxált aluminium
Tömítések:NBR
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:3050
Termékcsalád:97300

Kiegészítők

Tartozékok

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:0570275000000000
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:0663303000000000
Feszültség:12 … 250Vac/dc
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:0680003000000000
Feszültség:12 … 250Vac/dc
Csatlakozó kivitel:22mm-es DIN B elektromos csatlakozó

Panelok

Illesztőlap

Tétel:0612790000000000

Illesztőlap

Tétel:0612791000000000

Hangtompítók

IMI Herion Silencer

Tétel:0014600000000000
Menetes:G1/4

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m