Fleet-fit egyenes csatlakozó (azonos méretű csövekhez)

Tétel: 97450308
  • A csövek egyszerű össze - és szétszereléséhez nincs szükség szerzámokra
  • Kevesebb alkatrész - a házba munkált profil helyettesíti a csatlakozó házát és működteti a szorítóhüvelyt
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • Egyszerű azonosítás - minden patronon fel van tűntetve a csőméret
  • Rövidebb összeszerelési és karbantartási idő, munkaidő -, illetve munkaerő - megtakarítást eredményeznek
  • Nagyobb megbízhatóság, kevesebb vizsgálat
  • Csövek könnyű elhelyezése nehezen hozzáférhető helyeken
  • Megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és jobszabályoknak
Közeg:Sűrített levegő
Forma:Egyenes
Cső külső méret:16 mm
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 100 °C
Szabvány:DIN 74324

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Forma:Egyenes
Cső külső méret:16 mm
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 100 °C
Szabvány:DIN 74324
Sorozat:Fleetfit

Kiegészítők

Csövek

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0016025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:16 mm
Hossz:25 m