B05 Series stainless steel filter/regulator, 1/4 PTF, 0.3-8.5 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel: B05-233-M1LA
  • Fémalkatrészek az NACE ajánlások szerint
  • Kis beépítésű méretű, nagy korrózióállóság kivitel
  • Forgatógomb beavatkozás védelemmel
  • Tengeri, olajipari, élelmiszeripari, orvosi, fogászati alkalmazásokra különösen alkalmas
  • Panelba építhető kivitel választható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 8.6 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:1/8" NPTF
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Koracél
Fedél:Acetál műanyag
Tartály:Koracél
Tömítés:Fluórkarbon
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:B05
Sorozat:Stainless Steel

Kiegészítők

Tartozékok

Koracél manométer csatlakozás hátul, középen

Tétel:18-013-844
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (psi):0 ... 140 psi

Javítókészlet

Manométer

Koracél manométer csatlakozás hátul, középen

Tétel:18-013-844
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (psi):0 ... 140 psi