B07 Series filter/regulator, 1/8 PTF, 0.3-7 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel: B07-103-M1KA
  • Szűrő-szabályzók általános műszerlevegő alkalmazásokra
  • Alacsony nyomásveszteség
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben rögzíthető
  • Az átlátszó tartály minden oldalról jól átlátható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/8" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 125 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/8" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 125 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 7 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli
Manométer:Manométerrel
Manométer csatlakozás:1/8" PTF
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Cink
Fedél:Acetál
Tartály:Műanyag
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:B07