|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | 1/2" PTF |
---|
Max. bementi nyomás: | 17,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -40 ... 80 °C |
---|
Szűrőelem: | 5,00 µm |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Automata kondenzleeresztő |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | 0.3 ... 9 bar |
---|
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli: | Szekunder köri tehermentesítés |
---|
Manométer csatlakozás: | 3/4" PTF |
---|
Húzó-nyomó gomb: | Koracél |
---|
Test: | Alumínium |
---|
Fedél: | Alumínium |
---|
Tartály: | Koracél |
---|
Tömítés: | Nitril gumi |
---|
Szűrőelem: | Szinterezett polipropilén |
---|
Termékcsalád: | B38 |
---|