B38 Series stainless steel filter/regulator, 3/4 PTF, 0.3-9 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Tétel: B38-644-M1LA
  • Korrozív környezetben használható
  • Fémalkatrészek az NACE MR-01-75 szerinti minőségben ** Korrőziőállósággal Foglalkozó Amerikai Mérnökök Szövetsége (National Association of Corrosion Engineers (NACE) ) az MR-01- 75 C5344 ajánlásában határozza meg a kénállósági követelményeknek ellenálló azon anyagoat amelyek olajkitermelésnél és más korrozív környezetben használhatóak
  • Katonai alkalmazásokra is megfelel ** ** Megfelel a MIL-S-901C (Haditengerészet ) 15 Jan 1963: Katonai ütésállósági előírások H.I. (High Impact=nagymértékű)
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/4" PTF
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 9 bar
Manométer csatlakozás:3/4" PTF

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/4" PTF
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 9 bar
Manométer csatlakozás:3/4" PTF
Húzó-nyomó gomb:Koracél
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:B38