|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | 1/4" NPT |
---|
Max. bementi nyomás: | 31,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -20 ... 80 °C |
---|
Szűrőelem: | 25,00 µm |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Automata kondenzleeresztő |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | 0.5 ... 10 bar |
---|
Manométer csatlakozás: | 1/4" PTF |
---|
Szabvány: | NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat |
---|
Húzó-nyomó gomb: | Koracél |
---|
Test: | Koracél |
---|
Fedél: | Koracél |
---|
Tartály: | Koracél |
---|
Tömítés: | FPM |
---|
Szűrőelem: | Szinterezett polipropilén |
---|
Termékcsalád: | B52G |
---|
Sorozat: | Stainless Steel |
---|