B52G Series stainless steel filter/regulator, 3/8 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel: B52G-3AD-DG3-RMN
  • Korrozív környezetben használható
  • Fémalkatrészek az NACE MR-01-75 szerinti minőségben ** Korrőziőállósággal Foglalkozó Amerikai Mérnökök Szövetsége (National Association of Corrosion Engineers (NACE) ) az MR-01- 75 ajánlásában határozza meg a kénállósági követelményeknek ellenálló azon anyagokat amelyek olajkitermelésnél és más korrozív környezetben használhatóak
  • Katonai alkalmazásokra is megfelel ** ** Megfelel a MIL-S-901C (Haditengerészet ) 15 Jan 1963: Katonai ütésállósági előírások H.I. (High Impact=nagymértékű)
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" NPT
Max. bementi nyomás:31,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" NPT
Max. bementi nyomás:31,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.5 ... 10 bar
Manométer csatlakozás:1/4" PTF
Szabvány:NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat
Húzó-nyomó gomb:Koracél
Test:Koracél
Fedél:Koracél
Tartály:Koracél
Tömítés:Szintetikus gumi
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:B52G
Sorozat:Stainless Steel