|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | G1/4 |
---|
Max. bementi nyomás: | 17,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -20 ... 80 °C |
---|
Szűrőelem: | 5,00 µm |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Automata kondenzleeresztő |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | 0.3 ... 4 bar |
---|
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli: | Szekunder köri tehermentesítés |
---|
Manométer: | Manométer nélkül |
---|
Manométer csatlakozás: | Rc1/8 |
---|
Húzó-nyomó gomb: | Acetál műanyag |
---|
Test: | Ötvözött alumínium öntvény |
---|
Fedél: | Alumínium |
---|
Tartály: | Alumínium |
---|
Tömítés: | Poliuretán |
---|
Szűrőelem: | Szinterműanyag |
---|
Termékcsalád: | B64G |
---|
Sorozat: | Olympian Plus |
---|