Olympian Plus filter/regulator, G3/4, 0.3-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel: B64G-6GK-MD3-RMN
  • Hatékony vízleválasztó
  • Jó szabályozási karekterisztikák
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben rögzthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Fedél:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Poliuretán
Szűrőelem:Szinterműanyag
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050201
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:74.0
Products - Product - Length:296.0
Products - Product - Width:105.0
Products - Product - Weight:2.02
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:5000000.0
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:B64G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Plombasapka

Tétel:4355-50
Típusszám:R64;B64;R68;B68;R74;B74;V74

Olympian 64 3/2 G1/2  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-6GB-P1N
Csatlakozási méret:G3/4

Javítókészlet

B64G javítókészlet

Tétel:B64G-KITM40R
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm

Felerősítések

Hangtompítók