Olympian Plus filter/regulator, without yoke, 0.3-4 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel: B64G-NNK-MD3-NFN
  • Hatékony vízleválasztó
  • Jó szabályozási karekterisztikák
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben rögzthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli
Manométer:Manométer nélkül
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Fedél:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Poliuretán
Szűrőelem:Szinterműanyag
Termékcsalád:B64G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Javítókészlet

B64G javítókészlet

Tétel:B64G-KITM40R
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm