Olympian Plus filter/regulator, G1-1/4, 0.7-17 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Tétel: B68G-AGT-AR3-RSN
  • Hatékony vízleválasztó
  • Jó szabályozási karekterisztikák
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben rögzthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Szűrőelem:40,00 µm
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Fém
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Szűrőelem:Szinterműanyag
Termékcsalád:B68G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Javítókészlet

B68G javítókészlet

Tétel:B68G-KITA40R
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm

Felerősítések

Fali felerősítés

Tétel:18-001-978
Csatlakozási méret:G1-1/4;1-1/4" PTF

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-AGN-N1N
Csatlakozási méret:G1-1/4

Yoke assemblies

Tétel:Y68A-AGN-N2N
Csatlakozási méret:G1-1/4